部件参考
从进料到托盘和 KLT 包装的一体化装配自动化
夹具 | 机械和设备工程
Task & Solution
旋转分度台使用了 16 个来自我们标准 GP400 系列的定制夹具。其特点是通过气缸进行外部驱动。在加工过程中,夹具仅靠弹簧力夹持部件,因此无需能量。因此,在连接和测试过程中可实现稳定的夹持,以及工位间清洁、可靠的传送。在出料口,机械手将部件精确、轻柔地放入托盘和 KLT。得益于紧凑的集成,该系统实现了高可用性,并保持了恒定的循环时间--从而实现了最高产量。
来源:plusdrei HESA GmbH
内置标准组件