部件参考
散热器的自动化夹持、旋转和搬运
夹具 | 组件 | 机械和设备工程
Task & Solution
为了高效处理散热器,Automatismos Rijat 开发了一套自动化解决方案,可实现工件的安全夹持、旋转和定位。该系统负责生产过程中各项搬运工序,其中采用了多款 Zimmer Group 组件:MGP800、 SB 旋转夹爪以及 GEP2013IL。通过组合这些组件,可以安全地夹持、对准并灵活地处理散热器。坚固耐用的抓取技术确保了稳定的工艺流程,即使在处理要求苛刻的搬运任务时,也能实现高重复精度的自动化操作。 该解决方案提高了生产流程的效率,减少了人工投入,并确保了散热器搬运自动化过程的可靠性和经济性。
来源:Automatismos Rijat
内置标准组件

2指平行抓手
MGP800 系列
气动
单边行程
1 mm - 12 mm
抓取力
6 N - 400 N
抓手手指长度
20 mm - 110 mm
免维护周期最大。
10 百万
洁净室级别
6
IP 等级
IP40
重量
0.008 kg - 0.46 kg

2指平行抓手
GEP2000系列
电动
单边行程
6 mm - 20 mm
抓取力
145 N - 500 N
抓手手指长度
60 mm - 120 mm
免维护周期最大。
10 百万
洁净室级别
2
IP 等级
IP40 / IP54
重量
0.18 kg - 1.3 kg

摆动手指
SB系列
气动
摆动角度
90 / 180°
可调摆动角度 +/-
3°
扭矩
0.1 Nm - 1.6 Nm
免维护周期最大。
10 百万
IP 等级
IP54
重量
0.22 kg - 2.8 kg