系统参考
曲轴箱机械夹爪
系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统
挑战
发动机缸体制造完毕后,要求将其从龙门机架中取出,并送至试验台接受目检。目检由工作人员在工位处完成。因此,工件在此处定位时要能顺应工作人员的人体工程学要求,并且符合检测所需。
解决方案
工件以气动方式夹紧在检修挡板后面。之后,工作人员可以借助脚踏开关松开手动转向轴的夹紧装置,并从各个方向检查工件。检测站点可以容纳四缸和六缸缸体。
重点和技术数据
IP40
气动
外夹持
通过夹紧元件保持位置
技术数据
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 2400 [N] |
| 夹持设计 | FORM |
| 夹持安全装置 | KLE |
| 最大行程 | 400 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 180 [kg] |
| 最大工件重量 | 400 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |