部件参考
用于搬运各种工件和材料的真空解决方案
真空元件 | 组件 | 机械和设备工程
Task & Solution
在此应用中,一台ABB机器人负责处理各种工件——从纸箱和托盘到金属及硬质塑料部件。 该方案采用了Zimmer Group的标准化解决方案,由MG、MB、MS、ML、MA系列Magic Gripper以及ZSU传感器单元组成。得益于分散式顶出器,该解决方案应用灵活,即使工件尺寸不断变化也能从容应对。 Magic Gripper能够精确抓取并安全搬运各种工件。特别是在材料、表面、尺寸和规格不断变化的情况下,可靠且灵活的抓取过程至关重要。 ZSU传感器单元通过智能实时真空监测,在整个搬运过程中确保高度透明度并实现最大的工艺安全性。 借助 ZSU,最多可同时监控八个 Magic Gripper 或真空系统。由此,可对多个吸盘点进行集中管理,并在泄漏、磨损或故障导致停机或质量下降之前及早发现问题。 凭借其紧凑的结构设计、用于输入和输出信号的单个M8插头,以及可选的NPN或PNP型号,该传感器单元能够灵活且简便地集成到各种自动化方案中。