系统参考
砂芯机械夹爪
系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 铸造厂
挑战
在为射芯机下料时,要求一次性从机器中取出多达四个砂芯。接着在机械夹爪中将这些砂芯旋转 90°,然后把它们粘到一起。
解决方案
使用的是特殊四指机械夹爪,集成有配备线迹距离调节装置的旋转单元,用于转动和组合砂芯。由于砂芯铸造车间环境条件不佳,机械夹爪必须额外进行特殊密封和防护。
重点和技术数据
IP64
气动
外夹持
通过夹紧元件保持位置
技术数据
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 1600 [N] |
| 夹持设计 | FORM |
| 夹持安全装置 | KLE |
| 最大行程 | 100 [mm] |
| IP 等级 | IP64 |
| 系统重量 | 340 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |