系统参考
联轴器外壳机械夹爪
夹具 | 系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统
挑战
在齿轮箱的装配线中,要求在托盘架和装配站点处实现不同齿轮部件的上下料。
解决方案
解决方案是:适用于不同工件的双机械夹爪。采用的是 Zimmer Group 标准平行机械夹爪 GP400 并搭配专为工件轮廓打造的手指。
重点和技术数据
IP40
气动
外夹持
弹簧夹紧力安全装置
技术数据
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 8400 [N] |
| 夹持设计 | FORM |
| 夹持安全装置 | FED |
| 最大行程 | 60 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 35 [kg] |
| 最大工件重量 | 15 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |