系统参考
螺纹套头机械夹爪
夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 机械加工
挑战
客户要求为车床配备双机械夹爪。但客户应用中使用的是结构尺寸小且承载能力低的机器人,因此,在设计机械夹爪时必须特别注意夹爪自重的问题。
解决方案
我们设计出了一款轻巧且坚固耐用的双机械夹爪,用于为机床上料,该机械夹爪完全由 Zimmer Group 的标准组件构成。
重点和技术数据
IP40
气动
内部抓取
夹爪同步运动
弹簧夹紧力安全装置
技术数据
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 700 [N] |
| 夹持设计 | KRAFT |
| 夹持安全装置 | FED |
| 最大行程 | 8 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 3 [kg] |
| 最大工件重量 | 0.2 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |