系统参考
车削件机械夹爪
系统解决方案 | 机械和设备工程
挑战
车床的加工空间极为狭窄,但要容纳下双机械夹爪。出于周期时间的考虑,要求安装一个组合式的坯件/或成品件机械夹爪,能够一次性拾取两个工件。
解决方案
使用的是基于 Zimmer 标准模块的双机械夹爪。取出成品件时,机械夹爪会同时送入坯件。取出成品件后,仅旋转短暂时间,之后立即进行进一步加工。更换工件仅需几秒钟。弹簧式压紧块确保与夹具的平面正确接触。集成的无软管空气管路可减少干扰轮廓。与工件接触的零件由黄铜制成,可起到保护工件表面的效果。
重点和技术数据
IP40
气动
夹爪同步运动
摆动角度可调整
弹簧夹紧力安全装置
技术数据
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 1000 [N] |
| 夹持设计 | KRAFT |
| 夹持安全装置 | FED |
| 最大行程 | 12 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 8 [kg] |
| 最大工件重量 | 8 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |