登录
系统参考

轮辋机械夹爪

系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 轮胎、轮辋和车轮

挑战

在给热成型机上料时要求抓取不同类型的轮辋。在此,要求所使用的机械夹爪能够抓取各种类型的零件,无需进行改装。

解决方案

基于零件的多样性,必须设计特殊机械夹爪。标准气缸用作行程编码器。由导轨和导向车组成的耐用型基本结构能够应对压力机应用的恶劣环境条件。这款机械夹爪结实耐用,且易于维护。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
  • 夹爪同步运动
  • 通过夹紧元件保持位置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力6500 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置KLE
最大行程400 [mm]
IP 等级IP40
系统重量150 [kg]
最大工件重量50 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息