系统参考
飞轮机械夹爪
夹具 | 系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统
挑战
自动安装飞轮壳时,要求机械夹爪拾取部件,然后将其安装到发动机缸体上。其中的特殊挑战在于零件的多样性以及飞轮壳的预装配。
解决方案
解决方案是:适用于不同工件类型的灵活型机械夹爪。其中集成了两把气动螺丝刀,用于按照规定的扭矩将部件拧紧到发动机缸体上。
重点和技术数据
IP40
气动
内部抓取
通过夹紧元件保持位置
技术数据
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 3200 [N] |
| 夹持设计 | FORM |
| 夹持安全装置 | FED |
| 最大行程 | 200 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 62 [kg] |
| 最大工件重量 | 20 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |