部件参考
Astro 供料系统
机械和设备工程
Task & Solution
送料系统分为两个独立单元,每个单元加工一种工件,工件首先在自己的料斗中成型。从这里送入一个圆形上部零件,该零件由一个五轴加工中心定制并安装在振动驱动装置上。一旦工件达到所需的对齐度,就会从这里送入同样安装在振动驱动装置上的直线输送机。线性传送带上装有一个传感器,用于检查工件的数量,并确保消除队列中的压力。在直线输送机的末端,零件被单独分开,并根据客户的要求放置好,以备取出。
我们的 HRC-03 协作机械手用于 M0617 斗山机器人。 更多信息请访问:https://ucdk.com/en/index.php/astro-foedesystemer/