部件参考
使用 FANUC 和 GH6000 实现自动拆卸
夹具 | 组件 | 机器人解决方案
Task & Solution
Hamrick 包装系统公司成功完成了四台机器的工厂验收测试 (FAT),其中包括一台落袋包装机、两台封口机和一台码垛机。此次交付的一个特别亮点是新开发的拆包系统,该系统利用两个 FANUC M-710iC 机械臂与我们的 GH6000 抓手相结合。机器人的设计目的是将 F 型加仑空瓶从 2 瓶、3 瓶、4 瓶和 6 瓶 bliss 或 RSC resipper 纸箱中取出。该解决方案具有出色的灵活性和效率。GH6000 机械手是该系统的理想补充,可提供端到端的自动化,人工干预最少,精度高,确保产品质量稳定,周期短,可满足紧迫的交货期限要求,连续运行性能可靠。与 Hamrick 的合作是在我们的销售合作伙伴 H.H. Barnum 公司的密切配合下实现的。