部件参考
自动准备咖啡
夹具 | 组件 | 消费品 | 食品和饮料
Task & Solution
在韩国浦项的食品技术学习中心,Zimmer 集团的机械手和 Neuromeka 机器人结合起来准备咖啡。食品技术学习中心是浦项市的一个设施,旨在通过高科技教育推动食品行业的未来发展。该中心以 Neuromeka 的机器人咖啡机技术为基础,并听取了 POSTECH 食品技术部门的建议。他们为年轻人和老年人提供食品技术机器人编程培训,支持食品行业的数字化转型。Zimmer 集团的 GEH6040IL-03-B 机械手被安装在 Neuromeka 机器人上,发挥着重要作用。Zimmer 集团的 GEH6040IL-03-B 双爪并联机械手可通过 IO-Link 方法无线使用,以节省空间,其防护等级为 IP54,适用于卫生要求较高的食品和制药行业。GEH6040IL-03-B 机械手以精确的力度和正确的角度夹持并可靠地传送咖啡杯,不会出现晃动。
重点和技术数据
(最多)5 百万次循环免维护
模拟量传感器
IP54
机械式自锁
可定位
夹持力可调
强大
IO-Link
经无尘室认证