部件参考
实验室自动称重过程
夹具 | 组件 | 生命科学 | 医药
Task & Solution
通过 SP2000 机器人分析仪,Skalar Analytical B.V. 公司实现了水实验室各种分析的自动化。通过最新的总悬浮固体 (TSS) 分析应用,整个过滤器称重过程也实现了自动化。在这一过程中,水样通过过滤器,然后干燥并再次称重。重量差决定了水中的固体含量。我们的 MGD800 3 爪中心夹具可确保精确地处理过滤器,这对测量的可靠性至关重要。因此,我们的机械手技术有助于实现全自动和可重复的分析过程。