部件参考
自动按钮膛线
夹具 | 组件 | 机械和设备工程
Task & Solution
在生产高性能枪管的过程中,内轮廓的质量决定了枪管的功能、精度和可靠性。钮扣膛线对精度、可重复性和工艺稳定性的要求极高,最小的偏差都会直接影响性能。TBT Tiefbohrtechnik 公司的 BR2 型纽扣膛线加工机床正是针对这一任务而设计的,可确保精确、可重复的加工。核心部件:Zimmer 集团 GEP2000 系列电动小零件夹具。部件的精确抓取、定位和固定提高了质量和加工可靠性。BR2 与 GEP2000 系列电动小工件机械手的结合,证明了正确的抓取技术在稳定、高精度加工中的作用。
来源:TBT Tiefbohrtechnik GmbH