系统参考
加工桌面
系统解决方案 | 机械和设备工程
Task & Solution
机器人辅助生产单元 Raptor 以最高精度逐步完成桌面的加工过程。从最初的面板切割到最后的钻孔。机器人辅助生产单元有一个带两个法兰的多功能头、一个用于快速更换工具的更换接口,以及内部电气、流体和气动能量传输以及数据和信号技术。 加工过程首先使用锯切工具进行分离切割,然后使用修整工具进行精确的轮廓加工。在粗加工和精加工过程中,使用成型铣刀对倾斜轮廓进行成型。然后沿边缘铣槽,并精确地铣槽,为桌腿固定做好准备。螺钉的导向孔是用可互换钻孔装置钻的,包括自动换刀装置。Raptor 有助于提高效率和降低成本。与同类龙门机床相比,它能快速、精确地完成复杂任务,而且更节省空间。
点击此处了解更多信息:机器人辅助生产单元 Raptor - Zimmer Group