部件参考
在无尘室内进行灌装和密封
夹具 | 组件 | 生命科学 | 医药
Task & Solution
- 巢式和桶式处理:全自动打开巢式(包装单元)中的桶和 RTU("即用型")小瓶,全自动打开、去核、灌装和装箱
- 两个来自 GEH6000IL 系列的机械手,配有伺服驱动和集成控制器
- 采用无刷驱动技术,可进行单独的力调节以及位置和速度控制
- 机械自锁功能可防止小瓶掉落,即使在断电情况下也是如此
- IO-Link 便于读取特定数据,例如温度测量、位置或循环次数
夹具 | 组件 | 生命科学 | 医药