部件参考
高效处理隔层
真空元件 | 组件 | 物流
Task & Solution
在此应用中,一台FANUC Europe的机器人借助Zimmer Group量身定制的解决方案,负责纸箱隔层的搬运工作。该方案由Magic Grippers以及ZSU传感器单元组成。Magic Grippers能够实现对隔层的精准抓取和安全搬运。 特别是在面对不同类型的纸箱和不断变化的规格时,可靠的抓取过程至关重要。ZSU传感器单元通过智能实时真空监测,在整个搬运过程中确保了高度的透明度和最大的工艺安全性。 借助 ZSU,最多可同时监控和控制八个 Magic Grippers 或真空系统。由此,多个吸点可实现集中管理,同时能及早检测到泄漏、磨损或故障——甚至在它们导致停机或质量下降之前。 得益于其紧凑的结构设计、用于输入和输出信号的单一 M8 插头,以及可选的 NPN 或 PNP 版本,该传感器单元能够灵活且简便地集成到各种自动化方案中。