系统参考
带 ZiMo 的电动气动装置
系统解决方案 | 流动性 | 移动机器人
Task & Solution
我们的 ZiMo 自动化单元可随时投入使用,具有最大的灵活性,无需任何编程知识即可无缝集成到您的生产中。ZiMo 的控制系统直观且功能多样,可帮助您有效优化生产流程。随时随地随时随地。该应用包括 Zimmer 集团的各种组件,可为从制药到电子等各行各业量身定制。
- AEPN 电动气动装置:完全独立的系统,可为最偏远的地点提供压缩空气。它可以独立控制多个产品,满足各种工业要求。
- GPD5000 3 爪向心机械手:适用于几乎所有环境条件,密封导轨达到 IP67 级,防腐蚀保护为标准配置 - 适用于各种用途。
- GEP2000 2 爪平行机械手:通过 2 级洁净室认证,可确保将微粒排放降至最低,是制药和电子行业应用的理想之选。自动工件识别、保护装置和灵活定位等功能为电动机械手技术设定了新标准。