部件参考
灵活抓取饼干包装
夹具 | 组件 | 消费品 | 食品和饮料
Task & Solution
ROTZINGER PharmaPack 有限公司需要一套抓取系统,用于处理单个饼干包装的多载体系统,并满足线性驱动的要求。为了优化生产流程并克服通常的布线难题,该公司选择了 Zimmer 集团的无线抓取系统。该系统由 32 个 GEP2000 系列机械手组成,利用 IO-Link 无线技术实现机械手与 PLC 控制器之间的实时无线通信。事实证明,由于 GEP2010 机械手具有 IO-Link 功能、紧凑的设计和高达 1000 万次免维护循环的使用寿命,因此在工厂的使用非常成功。有关该项目的更多信息,请参阅案例研究:https://www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung。
重点和技术数据
(最多)1 千万次循环免维护
模拟量传感器
机械式自锁
可定位
IO-Link