部件参考
GPP5000 用于金属加工
夹具 | 组件 | 机械和设备工程 | 金属
Task & Solution
当精度、坚固性和长使用寿命成为不可或缺的条件时,我们的 GPP5000 机械手系列就是最佳解决方案!带导向系统的气动机械手具有持久的性能,维护周期长达 3000 万次抓取循环。GPP5000 采用防漏设计,标配防腐蚀保护装置和 IP67 密封导轨,几乎适用于所有环境条件,即使在恶劣环境下也能确保性能。例如,在用于精密金属加工的机器人系统中!库卡(KUKA)工业机器人与我们的双爪平行机械手相结合,可确保在打磨和抛光时始终如一地控制质量,而无需耗时的重新换装。
重点和技术数据
耐腐蚀
磁场传感器
接近传感器
耐高温