部件参考
使用 FANUC 实现高性能自动化
夹具 | 组件 | 机械和设备工程
Task & Solution
我们的双爪平行机械手 GPP5000IL 与 FANUC Europe M-1000/550F-46A 结合使用,将气动驱动与 IO-Link 技术相结合,从而缩短了多达 50% 的循环时间,减少了多达 90% 的压缩空气消耗。该机械手具有防腐蚀功能,密封等级为 IP64,设计使用寿命长达 3000 万次免维护循环。这种组合的结果是:高有效载荷搬运加上智能 EOAT:简洁的集成、更高的过程透明度和坚固耐用的工业特性--是高要求应用的理想之选。
来源:发那科(德国)公司
内置标准组件