部件参考
个性化饮料供应
夹具 | 组件 | 消费品 | 食品和饮料
Task & Solution
- 大众产品的个性化:个性化产品,同样适用于饮料行业
- 不同瓶型(0.33 升至 0.75 升):需要灵活的抓取解决方案
- 基于 GEH6000 系列电动抓取器的特殊抓取器,配有伺服驱动装置和特殊抓爪,可牢牢抓住瓶颈和瓶口
- 出色的安全和卫生功能:防溅水密封设计、食品安全材料和高抗清洁剂性
- 开发出集成到机器人控制器中的抓手控制界面 (HMI),可实现无缝通信,并可扩展到每个机器人的多个抓手