部件参考
制药业的检验系统
夹具 | 组件 | 生命科学 | 医药
Task & Solution
灵活的 "泰坦 "检测系统是专为满足药用玻璃容器(如药瓶、注射器和药筒)的高要求而开发的。传统的检测系统往往会降低精度,而 Titan 却能提供超乎寻常的精度。在我们的 GEH6000 系列夹具的支持下,它可以毫不费力地在不同尺寸的产品之间进行切换,而不会降低速度或精度。
重点和技术数据
(最多)5 百万次循环免维护
模拟量传感器
IP54
机械式自锁
可定位
夹持力可调