部件参考
适用于小型测试系列的紧凑型自动化解决方案
夹具 | 组件 | 生命科学 | 实验室自动化
Task & Solution
了解 ALEX - 来自 ZwickRoell 的自动化实验室 EXpert:一种智能、紧凑的自动化解决方案,可处理约 10 个或更多标本的小型测试系列,从而使您的实验室团队能够专注于重要工作。在熟练劳动力持续短缺的情况下,ALEX 可帮助您确保高产量和顺畅的工作流程:
- 拉伸和弯曲测试自动化
- 为您最重要的测试人员创造宝贵的时间
- 无缝集成到现有实验室环境中,无需占用额外空间
ALEX 易于改装,不需要比手动操作设备更多的空间,即使是样品量较小但仍希望受益于自动化优势的实验室也是理想之选。
Zimmer Group 内部:我们的 GEP2000 双爪平行抓取器适用于小零件:
- 高达 1000 万次免维护循环
- 机械自锁,即使在断电情况下也是如此
- 带集成监控功能的磁场传感器,用于精确位置检测
- 提供 IP40 和 IP54 防护等级,可在不同环境中灵活使用
- 通过无尘室认证,适合在受控环境中使用
更多信息,请点击此处:试验助手ALEX | ZwickRoell