部件参考
使用三爪中心夹具卸载机器
配件 | 组件 | 机器人解决方案 | 轻型机器人
Task & Solution
使用 GPD5000、WFR 角法兰和转接板,提高机器人的连接性!我们的三爪中心抓手几乎适用于所有环境条件。密封导轨的标准防护等级达到 IP67,并且具有防腐蚀功能,因此您的应用不会受到任何限制。我们的适配器板符合 EN ISO 9409-1 标准,可与不同制造商的各种机器人型号轻松集成。这确保了自动化系统配置无与伦比的灵活性。
重点和技术数据
IP67
耐腐蚀
接近传感器