部件参考
抛光不锈钢管
夹具 | 组件 | 机械和设备工程
Task & Solution
Assatec 机器人公司最近完成了一个项目,涉及对 T 形不锈钢管进行抛光,以彻底清除焊缝,实现光滑、均匀的表面效果,是高端工业应用的理想选择。Assatec Robotics、Fanuc M-800 和 GPD5000 系列机械手的完美结合!
- 超高精度:得益于强大的引导和精确的运动学。
- 高性能:抓取力更强,耗气量更低。
- 使用寿命长:多达 3000 万次抓取循环免维护。
- 耐腐蚀:适用于从无尘室到恶劣环境的所有条件。
- 防护等级 IP64 和 IP67:防水防尘。
重点和技术数据
(最多)3 千万次循环免维护
IP64
IP67