部件参考
精确去毛刺
夹具 | 组件
Task & Solution
Assatec Robotics 的解决方案采用 Fanuc M-800 机器人与 GP430NC-C 气动夹具相结合,重新定义了精密去毛刺。
利用先进的 CAD 至轨迹编程和力传感器,机器人系统可适应不同尺寸和类型的管材,确保每次都能获得一致的压力和精确的结果。 我们的坚固耐用的双爪平行夹具系列具有以下优点
- IP40
- 1000 万次免维护循环
- 结构紧凑
- 久经考验的 T 型槽导向装置,可实现最高的工艺可靠性
- 弹簧安全装置,即使在气动故障时也能保持抓取力
重点和技术数据
(最多)1 千万次循环免维护
弹簧式自锁/常闭
IP40
磁场传感器
接近传感器
阻隔空气密封