PSE16X15NMDK-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Standard Energy
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu20 [J]
Vitesse d’impact min.0.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.2.2 [m/s]
FiletageM16X1.5
Course12 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu50000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence20 [J]
Degré de duretéMoyen
TêteAvec tête en plastique
NORMAL
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.3.5 [kN]
Couple de serrage contre-écrou15 [Nm]
Poids79 [g]
MatériauInox
Sans siliconeOui
Conforme au règlement REACHOui
Conforme à la directive RoHSOui
Force de rappel min.3 [N]
Force de rappel max.6 [N]
Temps de réarmement max.0.3 [s]
ProtectionSans protection
SérieStandard Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui