MFS01-S-KHC-P1-NPN

Capteurs magnétiques
Série MFS
- pour l'interrogation d'une position de piston sur des vérins pneumatiques
- grande durée de vie car sans contact et sans usure
Données techniques
| Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
| Raccordement | Câble avec fiche |
| Sensibilité de réponse typ. | 1.7 [mT] |
| Reproductibilité | ≤0,1 [mT] |
| Sortie de commutation | NPN |
| Tension de service | 10 ... 30 [V DC] |
| Courant continu | ≤100 [mA] |
| Exécution électrique | CC 3 conducteur |
| Fréquence de commutation | 1000 [Hz] |
| Chute de tension | ≤2,5 [V] |
| Courant absorbé | ≤8 [mA] |
| Hystérésis typique | ≤0,4 [mT] |
| Surcourse typ. | 2 [mm] |
| Suppression d'impulsion à la mise sous tension | Oui |
| Type de raccordement | Câble/Fiche |
| Raccord fileté | M8 |
| Quantité x section de conducteur | 3x0.14 [mm²] |
| Longueur de câble | 0.3 [m] |
| Type de montage | Sortie de câble radiale |
| Type de vérin | Rainure en C |
| Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 3xØ |
| Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 5xØ |
| Poids | 0.01 [kg] |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Immunité aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
| Non court-circuitant | Oui |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP68 |
| Valeur MTTFd | 1432 [a] |
| Valeur TM | 20 [a] |
| Température ambiante | -30 ... +80 [°C] |