WWR1160F
Changeurs d‘outils
Série WWR1000
- Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression
Un système redondant généré par la combinaison d’un accumulateur à ressort et d’un dispositif d’auto-maintien mécanique garantit la sécurité de votre machine - Poids de manutention pouvant atteindre jusqu’à une tonne
Ce changeur vous permet de réaliser des processus de changement automatisés de manière sûre, même avec le plus grand robot - Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides
Quel que soit le fluide que vous souhaitez transférer, nous avons déjà mis en œuvre un grand nombre d’applications et nous trouverons la solution adaptée à vos exigences !
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Transfert électrique de l’énergie | en option |
Transfert fluidique de l’énergie | en option |
Auto-maintien lors du verrouillage | mécanique |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 3.0 [mm] |
Pression de service | 6 ... 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 48 [cm³] |
Poids | 8.7 [kg] |
Avantages en détail
- Partie fixe
Partie fixe au robot - Goupille de centrage
Anti-rotation et centrage de la partie coté outil - Partie mobile
pour le montage de l´outil - Bille de vérouillage
adapte á la douille de vérouillage - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Ressort intégré
auto maintien en cas de coupure d´énergie - Détection du piston
par détecteur inductif de proximité - Anneau de verrouillage
- Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Fixation élément énergétique