Générateurs de vide
Série VIP

  • Remarque
    Manomètre référence VM62 pour VIP4 jusqu‘à VILP16, non compris dans la livraison
Taille d’installation: VIP4
N° de commandeCapacité de vide pour 4 barConsommation d’air par min.Volume de vide
VIP490 [%]63165
Taille d’installation: VIP8
N° de commandeCapacité de vide pour 4 barConsommation d’air par min.Volume de vide
VIP890 [%]126320
Taille d’installation: VIP12
N° de commandeCapacité de vide pour 4 barConsommation d’air par min.Volume de vide
VIP1290 [%]240590
N° de commandeCapacité de vide pour 4 barConsommation d’air par min.Volume de vide
VILP1690 [%]240350