MGD804NC

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 MGD800

"우월성"

  • 기준에 비해 거의 100% 더 긴 그리퍼 조 가능
    최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
  • 가격 성능대비 최우수
    원가를 줄이고 애플리케이션의 ROI를 가속화합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • IP40
  • 자계 센서
기술 데이터
조당 스트로크4 [mm]
폐쇄 시 파지력160 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력35 [N]
폐쇄 시간0.02 [s]
개방 시간0.03 [s]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피4.5 [cm³]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.17 [kg]
장점 세부 정보
  1. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  2. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  3. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  4. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  5. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작
  6. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터)
  7. 위치 조회
    피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  8. 정밀한 T자형 홈 가이드
    높은 힘 모멘트 흡수