DEV04

Schnellentlüftungsventile
시리즈 DEV
- 실린더에서 더 높은 피스톤 속도를 위한 용도
- 급속 배기를 야기하기 위해 밸브를 실린더의 공기 공급부에 가능한 가깝게 장착해야 합니다.
기술 데이터
| 외부-Ø 연결 호스 | 4 [mm] |
| 최대 작동 압력 | 10 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | -5 ... +50 [°C] |
| 급기 시 유량 | 250 [Nl/min] |
| 배기 시 유량 | 500 [Nl/min] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.015 [kg] |