MSF44N-F001

평면 선회 유닛
시리즈 MSF

"개별적 수용"

  • 여기서 직접 결정해 보십시오!
    플랜지 연결 또는 핀 샤프트 여부, 완충기 포함 또는 비포함 여부 다수의 유형을 통해 필요로 하는 품목을 언제든지 찾으실 수 있습니다.
  • 평면 구조
    반대 방향으로 작동하는 이중 피스톤 드라이브 때문에 유닛을 매우 평면적으로 조립할 수 있습니다. 이렇게 하여 귀하의 애플리케이션을 더욱 공간 절약적으로 설치할 수 있습니다.
  • 연속 조절 가능한 선회각
    추가로 준비 시간을 줄여주고, 전체적으로 조절 가능한 선회각을 통해 개별적이고 유연하게 설치할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 탄성 중합체 끝 위치 댐핑
  • IP41
  • 자계 센서
  • 2개 위치 위치 설정 가능성
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • 플랜지
기술 데이터
선회각90 / 180 [°]
토크1.2 [Nm]
끝 위치 감쇠엘라스토머
통한 공구 수용플랜지
반복정밀도 +/-0.07 [°]
축 방향 베어링 하중520 [N]
방사 방향 베어링 하중19 [Nm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
90° 사이클당 실린더 용적7.7 [cm³]
180° 사이클당 실린더 용적15.4 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP41
무게0.44 [kg]
장점 세부 정보
  1. 스로틀 나사 이음부
    속도 조절을 위함 공급물품에 포함
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  3. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  4. 공구 수용
    샤프트 핀 또는 플랜지를 포함한 모델로 구입 가능
  5. 힘 전달
    톱니형 랙 및 기어 휠
  6. 최대 2중 통합된 공기 관통부
    압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전해서는 안 됩니다.
  7. 슬롯 조회
    자계 센서용 수용부
  8. 나선형 그루브 기술의 통합 충격 흡수기
    조절 가능한 끝 위치 댐핑