KE25NOE

기술 데이터
노즐 직경2.5 [mm]
진공 레벨85 [%]
최대 흡입 용량 161 [l/min]
최대 흡입 용량9.7 [m³/h]
흡입기 공기 소비량310 [l/min]
흡입기 공기 소비량18.6 [m³/h]
블로우 오프 공기 소비량200 [l/min]
흡입 시 소음 레벨 72 [db(A)]
미흡입 시 소음 레벨82 [db(A)]
권장 호스 내부 직경(Ø), 압축공기6 [mm]
권장 호스 내부 직경(Ø), 진공9 [mm]
작동 온도0 ... +45 [°C]
무게0.49 [kg]