로봇 사용 분야

로봇과 코봇(산업용 협업 로봇)의 사용 분야는 공정 자동화에 필수적인 만큼 다양합니다. 반복적이거나 단조롭거나 육체적으로 힘들거나 심지어 위험한 작업은 이미 산업계에서 기계와 로봇에 의해 수행되고 있습니다. 자동차 산업, 제약 또는 식품 산업과 같은 분야에서 오늘날의 생산 공정은 로봇 사용 없이는 거의 상상할 수 없습니다. 로봇은 오래전부터 여러 단계의 작업 공정을 수행하고 인간과 협력하고 있습니다. 예를 들어, 위험 물질 취급 시 작업 환경을 더 안전하게 만들 뿐만 아니라 수익성도 향상시킵니다. 특히 대량 생산 시 생산 비용이 크게 절감되었습니다.

최신 시스템에 대한 요구 사항과 서비스 범위는 점점 더 광범위해지고 있습니다. 복잡한 조립 작업, 무거운 화물 운송 또는 생산 공정 모니터링 지원 - 작업은 점점 더 복잡해지고 하드웨어 및 소프트웨어의 기술적 진보가 진행되고 있습니다. 시운전과 제어를 훨씬 더 쉽고 편리하게 해주는 혁신적인 소프트웨어 덕분에 표준화된 대량 생산뿐만 아니라 소량 생산에서도 코봇과 로봇의 사용 분야가 크게 늘어나고 있습니다.

예 1: 자동화된 PICK AND PLACE

일반 스트로크에서 롱 스트로크까지 그리퍼의 광범위한 ECOSYSTEM과 흡입 및 진공 구성 부품을 통해 각 공작물에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다. 로봇의 빠른 적응 시간과 단순화된 유지보수로 인해 소량으로도 기계 적재가 가능하므로 최적화되고 자동화된 생산 공정을 구현할 수 있습니다.

예 2: 협업 공작물 조립

이러한 응용 분야에서 엔드 이펙터를 포함한 협업 로봇은 생산을 효과적으로 지원합니다. 직관적인 소프트웨어 덕분에 특수한 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 이로써 손쉬운 시운전과 매우 빠른 적응 시간이 보장됩니다.

예시 구성




사용 보고서


문의하십시오

개인 데이터
메시지