Expired model GSI206
O자형 링 내부 설치 그리퍼
시리즈 GSI
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서
기술 데이터
조당 수용 스트로크 조절 가능함(최소) | 6 [mm] |
조당 수용 스트로크 조절 가능함(최대) | 20 [mm] |
조당 확산 스트로크 조절 가능함(최소) | 1 [mm] |
조당 확산 스트로크 조절 가능함(최대) | 6 [mm] |
스트립 스트로크 | 5 [mm] |
확산력 | 240 [N] |
코드 두께 1에서 예상 O자형 링 Ø | 45 [mm] |
코드 두께 2에서 예상 O자형 링 Ø | 130 [mm] |
코드 두께 3에서 예상 O자형 링 Ø | 130 [mm] |
코드 두께 4에서 예상 O자형 링 Ø | 110 [mm] |
그리퍼 조의 수 | 6 [숫자] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 1.1 [kg] |
장점 세부 정보
- 스프레드 조
공작물 슬롯 내에서 O자형 링 위치 설정용 - 이젝터(피스톤 로드)
O자형 링 부분 스트리핑용 - 단일 작용하는 3개의 공압 실린더에 의한 구동
센서 조 구동 스프레드 조 구동 이젝터 구동 - 센서 조
O자형 링을 수용하기 위함 - 힘 전달
레버 및 커넥팅 링크 사용 - 센서 조 스트로크 조절
설치 시 O자형 링의 과도한 연장 방지 - 스프레드 조 스트로크 조절
공작물의 보어 지름에 맞게 조정하기 위함 - 고정 및 위치 설정
축 방향, 그리퍼 베이스에서 작용