KAG500-02

konektory priame s káblom
Séria KAG

  • priame konektory s káblom
  • k dispozícii v rôznych veľkostiach
  • bez halogénov, silikónov, PVC
  • Vhodné pre vlečnú reťaz (10 x Ø)
Technické údaje
Prípojný závitM12
Druh pripojeniaenTechnológia prieniku
Typ pripojeniaZdierka
PrevedenieRovno
Počet kontaktov3
Menovité napätie250 [V]
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)4 [A]
Izolačný odpor

≥108Ω

Prechodový odpor≤5mΩ
Materiál kontaktovKov, CuSn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktovPlast, TPU, BK
Materiál rukovätíPlast, TPU, BK
Materiál spojovacej maticeKov, CuZn, poniklované
Materiál tesneniaFPM/FKM
Materiál plášťa káblovPUR
Dĺžka kábla5 [m]
Ø kábla4.3 [mm]
Počet vodičov x prierez3x0.34 [mm²]
Polomer ohybu10xØ
Teplotný rozsah (pevný)-40 ... +90 [°C]
Teplotný rozsah (vlečná reťaz)-25 ... +60 [°C]
Menovité napätie vedenia≤300 [V]
Druh krytia potem IEC 60529IP67
SchválenieUL /CSA
Koncová sériová výrobaotvorený koniec kábla
NehorľavéÁno
Odolné voči morskej vodeÁno
RecyklovateľnéÁno
V súlade so systémom LABSÁno
V súlade s RoHS Áno
Odolné voči kyselinám a lúhuÁno
Odolné voči ozónuÁno
Odolné voči UV žiareniuÁno
Odolné voči hydrolýzeÁno
Vhodné pre vlečnú reťazÁno
Vhodné na torziuÁno
Odolné voči iskrám zváraniaÁno
Bez halogénovÁno
Bez silikónovÁno
Odolné voči olejomÁno