Pohyblivá os robota
Séria ZRM

  • Robustnosť
    O 20 % vyššie momentové zaťaženie ako štandardne
  • Flexibilita
    Vďaka konfigurovateľnému zdvihu a mnohým možnostiam
  • Dlhá životnosť
    Najdlhšia životnosť na trhu
  • Špecificky pre zákazníka
    Pre každú aplikáciu

 Technické údaje
Konštrukčná veľkosťMax. zdvih [mm]Max. rýchlosť [m/s] Max. zrýchlenie [m/s²] Prídržná sila [N]
AMB0401810450-
AMB0605670550400/300
AMB0805610550650/450
AMB12055505501.200/850