ZU1.5X-S

Plochý vysávač
Séria ZU

  • Priemer: 1,5 mm – 80 mm
  • Optimálna geometria
    • Na efektívnu manipuláciu aj s tými najmenšími obrobkami
    • Univerzálne použitie
  • Oblasti použitia
    • Polovodiče
    • Intralogistika
    • Papier a tlač
Technické údaje
Priemer1.5 [mm]
MateriálSilikón
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa0.001 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa0.003 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa0.004 [kg]
Tvrdosť Shore55
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaČervená
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Objem0.002 [cm³]
Hmotnosť0.001 [kg]