VEE9210
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
分料器
VEE9200 系列
设备/选项
(最多)3 千万次循环免维护
模拟量传感器
IP40
Digital I/O
产品结构图

- 能源供应
标准M12快插接头 - 驱动
依据线圈系统原理,通过环形磁铁和线圈架结构实现 能源消耗仅在脉冲 <25 ms 时 - 位置检测
内置集成传感器 2个可检测位置 - 状况检测
LED检测显示 - 锥形杆
外壳硬化铝 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 安装
独立推料器手指安装