VEE9220

停產型號
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

分料器
VEE9200 系列

个人资料
消息
设备/选项
  • (最多)3 千万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP40
  • Digital I/O
插入式角度连接头电缆10m - 母头M12
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 10 m - M12母头
传感器和能源供应
详情
  1. 能源供应
    标准M12快插接头
  2. 驱动
    依据线圈系统原理,通过环形磁铁和线圈架结构实现 能源消耗仅在脉冲 <25 ms 时
  3. 位置检测
    内置集成传感器 2个可检测位置
  4. 状况检测
    LED检测显示
  5. 锥形杆
    外壳硬化铝
  6. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  7. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  8. 安装
    独立推料器手指安装