DES140-B

旋转模块
DES 系列

"独特的"

  • 您自己决定!
    可选标配电机或您自选电机 - 您决定适用于您系统的最合适的方案
  • 配置的媒介转换
    这个D1转换器使由于电源线而导致的断电或外形干扰成为过去式
  • 任意放置
    不论您需要旋转,提升或回转:通用的元件可根据您的专属应用来调节
设备/选项
  • (最多)5 百万圈免维护
  • 电动
  • IP54
  • 机械式自锁
  • 可无级定位
  • 摆动角度可调整
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
额定转矩9 [Nm]
转动角度无限的 [°]
驱动AC 伺服电机
额定速度30
最大扭矩12 [Nm]
最大速度50
在30 rpm旋转360° 的时间2.5 [s]
在50 rpm旋转360° 的时间1.8 [s]
最大总转动惯量1 [kgm²]
在“位置模式”上手指速度50 [rad/s²]
定位延迟50 [rad/s²]
自限位机械
能源转换斜齿轮 / 蜗轮蜗杆传动装置
重复定位 +/- 0.02 [°]
定位精度 +/-0.1 [°]
操作温度5 ... +80 [°C]
净输入电压1x200-240 VAC 50HZ
持续电流0.9 [A]
冲击电流3 [A]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
B10d值5000000
重量4.1 [kg]
驱动器 Profibus
配件
详情
驱动器 SERCOS III、PROFINET IO、EtherNet/IP、EtherCAT
配件
详情
线路滤波器
配件
详情
编码器线5 m
配件
详情
编码器线10 m
配件
详情
编码器线25 m
配件
详情
编程线
配件
详情
电机动力线5 m
配件
详情
电机动力线10 m
配件
详情
电机动力线25 m
配件
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 能源供应
    • 电机线,母头
    • 编码器线,公头
  2. 驱动
    • 交流伺服电机
  3. 工具端连接法兰
    • 用于特定应用的连接板(由客户提供)
    • 简易的工具连接
  4. 中心孔
    • 用于电缆通过
  5. 安装和定位
    • 多个不同的安装面可方便安装
  6. 坚固且轻的外壳
    • 硬涂层铝合金
  7. 力的转化
    • 齿带/齿轮/螺纹杆