旋转模块
DES 系列

"独特的"

  • 您自己决定!
    可选标配电机或您自选电机 - 您决定适用于您系统的最合适的方案
  • 配置的媒介转换
    这个D1转换器使由于电源线而导致的断电或外形干扰成为过去式
  • 任意放置
    不论您需要旋转,提升或回转:通用的元件可根据您的专属应用来调节
系列特征
  • (最多)5 百万圈免维护
  • 空气传输
  • 模拟量传感器
  • IP54
  • 机械式自锁
  • Profibus
  • 无驱动;客户方安装
  • 驱动器
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • 可无级定位
  • 摆动角度可调整
  • 电动
  1. 能源供应
    • 电机线,母头
    • 编码器线,公头
  2. 驱动
    • 交流伺服电机
  3. 工具端连接法兰
    • 用于特定应用的连接板(由客户提供)
    • 简易的工具连接
  4. 中心孔
    • 用于电缆通过
  5. 安装和定位
    • 多个不同的安装面可方便安装
  6. 坚固且轻的外壳
    • 硬涂层铝合金
  7. 力的转化
    • 齿带/齿轮/螺纹杆
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情