个性化
带加长导向装置的 O 形环夹具
带加长导向装置的 O 形环夹具
延长导览
可使用较长的扩张钳
加入购物车
可定制系列
外O型圈装配抓手
GS系列
气动
单边张开可调节行程
1.6 mm - 10 mm
张开力
300 N - 1450 N
建议O型圈直径
4 mm - 150 mm
免维护周期最大。
5 百万
IP 等级
IP30
重量
0.52 kg - 6.2 kg
应用说明
用于 O 形环的自动装配。
与系列标准相比,其优势在于 O 形圈可以安装在轴的更深处。
Toepassingsvoorbeeld
资料下载
PDF 数据表
下载