外O型圈装配抓手
GS 系列

  • 经证实的技术
    经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
  • 可调节O型圈拉伸行程
    防止O型圈过度拉伸,保证统一的产品质量
  • 磁性传感器技术
    终端位置检测使您有更短循环周期, 并且可结合在控制系统中
系列特征
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • IP30
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  1. 推环指
    • 卸掉O型圈
  2. 行程调节
    • 调节张开行程
  3. 能源供应
    • 可从多个面供气
  4. 驱动
    • 两个单动气缸
  5. 力的转化
    • 通过锥形销实现
  6. 安装和定位
    • 轴向, 在抓手底部
  7. 检测槽
    • 用于放置安装磁性传感器
  8. 坚固且轻的外壳
    • 硬涂层铝合金
  9. 导轨滑块
    • 独立手指安装
带加长导向装置的 O 形圈夹持器
个性化
利用率
  • O 形圈自动安装装置
优势
  • 可配置更长的扩张手指
  • O 形圈在轴上的安装位置更深
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情