DGZ2006-16-A

轴补偿模块

设计轴补偿模块
操作温度5 ... +80 [°C]
Fa1150 [N]
弹簧力25 ... 37 [N]
重量0.55 [kg]
Z 轴上的行程16 [mm]
Mr10 [Nm]
My10 [Nm]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
认证LABS / REACH / RoHS
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情