MFS02-S-KHC-IL

磁性传感器
MFS 系列
- 用于检测气动缸多个活塞位置的位置传感器
- 在最多 50 毫米的检测范围内进行连续位置检测
- 模拟或通过 IO-Link 输出数据
- 无接触,无磨损从而长寿命
技术数据
| 开关功能 | IO-Link/模拟 |
| 接口 | 公头的电缆 |
| 决议 | 0.01 [mm] |
| 所需的磁场强度 | 2 ... 20 [mT] |
| 重复精度 | 0.05 [mm] |
| 线性误差 | 0.3 [mm] |
| 电源电压 | 13 ... 30 [V DC] |
| 输出电压 | 0 ... 10 [V] |
| 持续电流 | ≤200 [mA] |
| 最大功耗 | 550 [mW] |
| 电气规格 | DC 4 线 |
| 电压下降 | ≤1,0 [V] |
| 滞后效应可配置 | 是 |
| 最小负载电阻 | 2 [kΩ] |
| Teach-in | 是 |
| 可配置的横移路径 | 是 |
| 采样率 | 1 [ms] |
| 就绪延迟 | 0.175 [s] |
| 固定螺纹 | M8 |
| 接触点/面数量 | 4 |
| 线的数量 x 直径 | 4x0,08 [mm²] |
| 固定长度 | 25,0 [mm] |
| 电缆长度 | 0.3 [m] |
| 安装类型 | 轴向电缆出口 |
| 圆柱型 | C-插槽 |
| 固定安装的最小弯曲半径 | 5xØ |
| 拖链使用的最小弯曲半径 | 10xØ |
| 重量 | 0.054 [kg] |
| 外壳材料 | PA |
| 抗冲击和抗震荡 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| 在极性反转起到保护作用 | 是 |
| 防短路 | 是 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
| 电磁兼容性符合 EN 60947-5-2 标准 | 是 |
| 防护等级 | III |
| MTTFd 值 | 358 [a] |
| TM 值 | 20 [a] |
| 环境温度范围 | -20 ... +70 [°C] |
| 通信接口 | IO-Link V1.1 |
| 通信接口详情 | COM3 |
| 处理数据长度 | 32 [Bit] |
| 流程数据结构 位置 | Bit 16 ... 31 |
| 工艺数据结构切换信号 | Bit 0 ... 7 |
| 最大循环次数 | 1 [ms] |