GD1-B

3指定心抓手
GD 系列

"灵活的"

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
    一个类型的抓手可以适用于多种应用
  • 抓手手指随厂配置
    减少您设计中可能出现的问题, 生产成本及安装时间
  • 灵活的行程调整
    从可选行程限制中,您可以选择适合您应用的行程, 甚至可实现行程检测
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 接近传感器
单边行程130 [°]
标定夹持力24 [N]
B10d值10000000
重量0.08 [kg]
抓手闭合时最小直径3 [mm]
抓手闭合时最大直径22 [mm]
抓手张开时最小直径7 [mm]
抓手张开时最大直径26 [mm]
闭合抓取力矩0.12 [Nm]
张开抓取力矩0.12 [Nm]
闭合时间0.02 [s]
张开时间0.02 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
操作气压3 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +60 [°C]
每循环耗气体积2.8 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
快泄阀
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
转动限制器
配件
详情
接近开关电缆5m-直接出线
配件
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 旋转式抓取
    适用于不同直径工件
  2. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  3. 水平传输
    抓手手指同步移动
  4. 标准销作为手指
  5. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  6. 驱动
    双作用气缸
  7. 能源供应
    可轴向或径向
  8. 轴保护
    用来组装配件。 例如:传感器